Référence des composants
Technologie du Verseau
Distributeur rotatif | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
Support angulaire
Série WFR
Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Joints tournants

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
3. Pinces concentriques trois mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
Notre distributeur rotatif DVR ainsi qu'une bride angulaire de la série WFR en action chez Wassermann Technologie GmbH.
Composants standard intégrés